Menu  Rechercher

Tampon M6 25.0 mm 12.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M6 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551992

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 139 3,5013 €
140 - 244 3,3135 €
245 + 2,7769 €
Qté par sac standard : 35

Commande par lots de 35

Prix total :

122,55 €

35 x 3,5013 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 4016930090
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter