Menu  Rechercher

Tampon M8 45.0 mm 21.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M8 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551993

118 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 79 21,6657 €
80 + 20,5388 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

433,31 €

20 x 21,6657 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 7326909890
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter