Menu  Rechercher

Tampon M10 43.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M10 absorbe la transmission des vibrations.
Référence Essentra :

10306048

Référence du fabricant:

551997

43 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 8,5028 €
100 - 199 7,6689 €
200 + 6,3839 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

170,06 €

20 x 8,5028 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur 35.0 mm
Filetage M10
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 7326909890
Diamètre base 30.0 mm
Diamètre 43.0 mm
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter