Menu  Rechercher

Tampon M10 63.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M10 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551998

516 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 19 43,9888 €
20 - 59 33,9944 €
60 + 30,6003 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

439,89 €

10 x 43,9888 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Orientation Femelle / mâle
Forme Conique
Code produit 7318190090
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter