Menu  Rechercher

Butée adhésive Carré 20.6 mm 7.6 mm PU

Butée auto-adhésive en PU naturel de forme pyramidale.
Référence Essentra :

10333891

Référence du fabricant:

117101011341

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Largeur totale 20.5 mm
Quantité par plaquette 36
Matière complète Polyuréthane
Forme Carré
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790
Hauteur totale 7.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter