Menu  Rechercher

Butée adhésive Cylindrique 9.5 mm 3.1 mm PU ; caoutchouc

Butée cylindrique auto-adhésive en PU transparent sur une pastille.
Référence Essentra :

10164808

Référence du fabricant:

RBS-34

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 299 0,108 €
300 - 5999 0,106 €
6000 - 5999 0,0771 €
6000 + 0,0757 €
Qté par sac standard : 6000

Commande par lots de 300

Prix total :

31,80 €

300 x 0,106 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Quantité par plaquette 300
Matière complète Polyuréthane ; caoutchouc
Forme Cylindrique
Couleur Transparent
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter