Menu  Rechercher

Butées souples

En stock

Les butées souples sont un type de butée qui peut être fixé à l'intérieur d'une porte ou d'un tiroir, afin d'amortir la fermeture.

Ces butées empêchent le claquement accidentel de l'application, protégeant ainsi vos meubles contre l'usure et contribuant à la réduction du bruit. Cela est particulièrement utile dans les environnements tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux.

Ces butées sont faciles à installer et disponibles avec différentes fixations, notamment une fixation par vis à l'arrière, à l'avant et en bas. Nous disposons également d'options avec un montage affleurant pour les trous percés et avec un embout magnétique.

  • Matière : plastique
  • Couleurs : gris et crème

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Pin Hole Diameter Style d'installation Couleur Body Length Hole Size Type Distance Between Fixing Holes Ajouter au panier
0,3362 € - 0,523 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
Gris
1
0,486 € - 0,7561 € 200 En stock
À enfoncer
Gris
Push In Fixing
0,5686 € - 0,8845 € 3000 En stock
Encliquetable avec ressort
Gris
4
Butée souple 53.0 mm 45.0 mm Gris

550282

Gamme de prix
0,523 € - 0,3362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type
    1
  • Price per piece incl VAT
    7.1274 GBP
Butée souple 50.0 mm 12.0 mm Gris

550292

Gamme de prix
0,7561 € - 0,486 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type
    Push In Fixing
  • Price per piece incl VAT
    6.0402 GBP
Butée souple 83.5 mm 10.2 mm Gris

550288

Gamme de prix
0,8845 € - 0,5686 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Encliquetable avec ressort
  • Type
    4
  • Price per piece incl VAT
    6.0402 GBP