Menu  Rechercher

Câble de retenue 200.0 mm Onglet et boucle 30.0 mm

Ce câble de retenue est en acier inoxydable revêtu de PVC transparent et est doté d'une boucle et d'une languette aux extrémités. Utilisé pour sécuriser des dispositifs dans les applications, notamment des fixations, des remorques et des chariots.
Article de code:

1337541

28 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,1385 €
50 - 99 5,9435 €
100 - 499 5,4831 €
500 + 5,2877 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

91,39 €

10 x 9,1385 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du câble Acier inoxydable
Matière due revêtement Plastique
Matière d'extrémité Acier inoxydable
Type d'extrémité Tab And Loop
Forme Type B
Type Retaining Cable
Code produit 7312102000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter