Menu  Rechercher

Cache anti-poussière USB

En stock

Ces pièces sont conçues pour protéger les ports USB et RJ de la poussière, de la saleté, des débris et de l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Résistant à des températures allant jusqu'à 150 C (302 F).

  • Il empêche la poussière, la saleté, les débris et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques.
  • Il résiste à des températures allant jusqu’à 150 C (302 F).
  • Utilisé pour des applications telles que le secteur de la technologie et les connecteurs de couvercle d’imprimantes, de scanners et d’autres appareils électroniques dotés de ports USB.
Matière: Nylon, Caoutchouc silicone, Plastique, EPDM Couleur: Noir, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRF0058

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 Couleur Matière H L1 Type Type de connecteur Ajouter au panier
0,1965 € - 0,2238 € 13844 En stock
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,3156 € - 0,3443 € 18 En stock
Noir
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Double D
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
0,1822 € - 0,208 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc silicone
8.3 mm
11.8 mm
0,1822 € - 0,208 € 8000 En stock
Noir
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,1822 € - 0,208 € Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,273 € - 0,3607 € Demander le délai de livraison ici
Gris
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
0,1912 € - 0,1992 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,3671 € - 0,4215 € 6000 En stock
Noir
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,1822 € - 0,208 € 1995 En stock
Noir
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,1965 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double D
0,2037 € - 0,2324 € 6017 En stock
Gris
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Double D
0,1965 € - 0,2238 € 8000 En stock
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double D
0,1506 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc silicone
13.0 mm
6.7 mm
0,1965 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double D
Cape USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10108031

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
13844 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Cape USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Noir

10107997

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3156 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    Double D
  • Type
    1
  • Type de trou
    Carré
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Cape USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10464717


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Cape USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Caoutchouc silicone Noir

10311134

Gamme de prix
0,208 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Cape USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Noir

10108314

Gamme de prix
0,208 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ11
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Cape USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Noir

10108321

Gamme de prix
0,208 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ45
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Cape USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Gris

10311141

Gamme de prix
0,3607 € - 0,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    USB-B
  • Type
    3
  • Type de trou
    Carré
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Gris
Cape USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Noir

10311110

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ45
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Cape USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Noir

10311127

Gamme de prix
0,4215 € - 0,3671 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    USB-A
  • Type
    3
  • Type de trou
    Carré
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Cape USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Noir

10311103

Gamme de prix
0,208 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ11
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Cape USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Noir

10108048

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    Double D
  • Type
    1
  • Type de trou
    Rectangle
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Cape USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Gris

10108000

Gamme de prix
0,2324 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
6017 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    Double D
  • Type
    1
  • Type de trou
    Rectangle
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Gris
Cape USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Noir

10108017

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    Double D
  • Type
    1
  • Type de trou
    Rectangle
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Cape USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Caoutchouc silicone Noir

10340462

Gamme de prix
0,231 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
Cape USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Noir

10108024

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    Double D
  • Type
    1
  • Type de trou
    Rectangle
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir