Menu  Rechercher

Cache-poussière pour embout

En cours de production

Les bouchons anti-poussière pour embouts offrent une protection environnementale pour les embouts de 2,5 mm. La matière en élastomère thermoplastique (TPE) noir souple est conforme à la directive RoHS. La matière est résistante pour un ajustement parfait.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du bouchon Matière Ajouter au panier
0,7202 € - 0,7805 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
TPE
Cape anti-poussière pour fibre Embout Noir

10312278

Gamme de prix
0,7805 € - 0,7202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouchon
    Ferrule
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Hauteur du bouchon
    1.5 mm
  • Ø tête
    7.0 mm