Menu  Rechercher

Cape de protection pour vis 8.5 mm 10.5 mm PEBD Noir

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black LDPE and to be used with the additional washer (ordered separately).
Référence Essentra :

10047743

Référence du fabricant:

006103222003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0674 €
1000 + 0,0481 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

33,70 €

500 x 0,0674 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de composant Capuchon
Type k1
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter