Menu  Rechercher

Cape de protection pour vis 18.8 mm 20.6 mm PA Blanc

Ce capuchon est utilisé comme solution de protection et de décoration pour les têtes de vis. Fabriqué en nylon blanc et à utiliser avec la rondelle correspondante (à commander séparément).
Article de code:

006108250001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1265 €
1000 + 0,0906 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,25 €

500 x 0,1265 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de composant Capuchon
Matière complète Polyamide 66
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter