Menu  Rechercher

Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Noir

Ce capuchon est utilisé comme solution de protection et de décoration pour les têtes de vis. Fabriqué en nylon noir et à utiliser avec la rondelle correspondante (à commander séparément).
Référence Essentra :

10047941

Référence du fabricant:

006108259901

16570 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1289 €
1000 + 0,0923 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

64,45 €

500 x 0,1289 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.8 mm
H 10.2 mm
Type de composant Capuchon
Type k1
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter