Menu  Rechercher

Caches larges collerette 14.8 mm 14.8 mm 10.5 mm PA Naturel

Cette rondelle doit être utilisée avec le bouchon d'obturation correspondant (commandé séparément). Les deux se clipsent ensemble autour de la tête de vis en application et fournissent une solution de protection esthétiquement plaisante. Fabriqué en nylon naturel.
Référence Essentra :

10048184

Référence du fabricant:

006306100001

11588 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,0848 €
500 - 999 0,0747 €
1000 + 0,0533 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

21,20 €

250 x 0,0848 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.8 mm
H 10.5 mm
d1 5.3 mm
Type de composant Rondelle
Type r3
Matière complète Polyamide 66
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter