Menu  Rechercher

Cape de protection pour vis 18.8 mm 20.6 mm PA Marron

Ce capuchon est utilisé comme solution de protection et de décoration pour les têtes de vis. Fabriqué en nylon marron et à utiliser avec la rondelle correspondante (à commander séparément).
Référence Essentra :

10048320

Référence du fabricant:

006408207601

9250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.8 mm
H 10.8 mm
Type de composant Capuchon
Type k3
Matière complète Polyamide 66
Couleur Marron
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter