Menu  Rechercher

Cale de blocage pour tuyaux 69.9 mm (lg) 114.3 mm (L) PEBD

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Article de code:

498748

994 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 2,2799 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

114,00 €

50 x 2,2799 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Orange
Matière PEBD
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Caractéristiques spéciales Clous fournis
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter