Menu  Rechercher

Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

Les capes à ailettes sont dotées d'une conception à ailettes unique qui permet à chaque cape de s'adapter à un éventail de diamètres de goujons.
Référence Essentra :

10348000

Référence du fabricant:

1461647

161776 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,0857 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

42,85 €

500 x 0,0857 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 10.0 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Avec bride Oui
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Le produit 1461647 remplace:

Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD
Référence Essentra : 10547700
Référence du fabricant: 466964

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter