Menu  Rechercher

Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

Cette cape à ailettes est conçue pour protéger les goujons filetés et non filetés. La conception interne est dotée d'ailettes flexibles offrant une plage de diamètres de fixation de 8,0-9,0 mm. La cape permet une bonne prise en main pour un retrait facile.
Référence Essentra :

10262207

Référence du fabricant:

466965

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1315 €
5000 - 9999 0,1248 €
10000 + 0,1123 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Avec bride Oui
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter