Menu  Rechercher

Cape anti-poussière pour fibre ST Noir

ST adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Référence Essentra :

10312254

Référence du fabricant:

EFA02-43-002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,7014 €
1000 + 0,6118 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

350,70 €

500 x 0,7014 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouchon ST
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Diamètre intérieur 7.1 mm
Hauteur interne 12.7 mm
Code produit 3926909790
Inclut Nothing Included

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter