Menu  Rechercher

Cape de protection non-filetée 4.8 mm 15.8 mm PEBD Bleu

La cape à extrémité non filetée et à installation par pression est utilisée pour protéger efficacement les tubes, tuyaux et cannes filetés ou non filetés. Elle empêche la pénétration de saletés, de débris et d’autres impuretés et résiste à une température maximale de 95 °C. Elle est facile à installer et à retirer. Fabriquée en PEBD bleu.
Article de code:

110550

73797 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,6296 €
5000 - 17499 0,2003 €
17500 + 0,1351 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

314,80 €

500 x 0,6296 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter