Menu  Rechercher

Cape de protection non-filetée 15.9 mm 22.2 mm PEBD Bleu

La cape à extrémité non filetée et à installation par pression est utilisée pour protéger efficacement les tubes, tuyaux et cannes filetés ou non filetés. Elle empêche la pénétration de saletés, de débris et d’autres impuretés et résiste à une température maximale de 95 °C. Elle est facile à installer et à retirer. Fabriquée en PEBD bleu.
Article de code:

110557

10804 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 3499 0,2684 €
3500 + 0,1211 €
Qté par sac standard : 3500

Commande par lots de 350

Prix total :

93,94 €

350 x 0,2684 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter