Menu  Rechercher

Cape de protection non-filetée 38.1 mm 22.2 mm PEBD Bleu

La cape à extrémité non filetée et à installation par pression est utilisée pour protéger efficacement les tubes, tuyaux et cannes filetés ou non filetés. Elle empêche la pénétration de saletés, de débris et d’autres impuretés et résiste à une température maximale de 95 °C. Elle est facile à installer et à retirer. Fabriquée en PEBD bleu.
Article de code:

110571

296 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,5571 €
1500 + 0,2501 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

83,57 €

150 x 0,5571 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter