Menu  Rechercher

Cape de protection pour goujon

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur h Compatible Thread Sizes (All) Matière complète H Type de filetages compatibles Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
9.6 mm
Naturel
21.3 mm
3/8"
Polyéthylène basse densité
10400 En stock
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Polyéthylène basse densité
14800 En stock
12.5 mm
Naturel
11.7 mm
1/2"
Polyéthylène basse densité
0,2266 € - 0,5513 € 43200 En stock
20.6 mm
Rouge
36.5 mm
13/16"
Polyéthylène basse densité
0,1183 € - 0,2808 € 63000 En stock
9.1 mm
Rouge
27.2 mm
Polyéthylène basse densité
0,1397 € - 0,3284 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Rouge
33.6 mm
9/16"
Polyéthylène basse densité
0,1377 € - 0,3253 € 4000 En stock
14.0 mm
Rouge
21.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,12 € - 0,1518 € 1800 En stock
11.1 mm
Rouge
23.8 mm
7/16"
Polyéthylène basse densité
0,0662 € - 0,1557 € 30000 En stock
8.0 mm
Naturel
16.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1325 € - 0,3103 € 900 En stock
16.0 mm
Naturel
20.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1764 € - 0,4127 € 200 En stock
24.0 mm
Naturel
18.0 mm
Polyéthylène basse densité
5000 En stock
20.3 mm
Naturel
14.5 mm
13/16
Polyéthylène basse densité
0,0591 € - 0,1376 € 20000 En stock
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1235 € - 0,2928 € 5000 En stock
14.0 mm
Naturel
20.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1563 € - 0,3645 € 183 En stock
20.0 mm
Naturel
20.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,0932 € - 0,2199 € 4000 En stock
12.0 mm
Naturel
16.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1397 € - 0,3284 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Naturel
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,208 € - 0,4911 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rouge
46.0 mm
1/2"
Polyéthylène basse densité
840 En stock
63.3 mm
Naturel
30.7 mm
2 1/2"
Polyéthylène basse densité
44100 En stock
18.5 mm
Naturel
15.9 mm
3/4"
Polyéthylène basse densité
  • sur 3
Cape à collerette 9.6 mm 21.3 mm PEBD Naturel

10154021


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/8"
  • Type
    1
Cape à collerette 29.8 mm 19.3 mm PEBD Naturel

10153970


Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    13/16"
  • Type
    1
Cape à collerette 12.5 mm 11.7 mm PEBD Naturel

10153987


Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Type
    1
Cape à collerette 20.6 mm 36.5 mm PELD - PIR Rouge

10069127

Gamme de prix
0,5513 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
43200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    13/16"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 9.1 mm 27.2 mm PELD - PIR Rouge

10071687

Gamme de prix
0,2808 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
63000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape à collerette 14.3 mm 33.6 mm PELD - PIR Rouge

10071892

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    9/16"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 14.0 mm 21.0 mm PELD - PIR Rouge

10080160

Gamme de prix
0,3253 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 11.1 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10082881

Gamme de prix
0,1518 € - 0,12 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    7/16"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 8.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10086544

Gamme de prix
0,1557 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 16.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086582

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 24.0 mm 18.0 mm PELD - PIR Naturel

10086629

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 20.3 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10153994


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    13/16
  • Type
    1
Cape à collerette 6.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10086520

Gamme de prix
0,1376 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 14.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086568

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 20.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086605

Gamme de prix
0,3645 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 12.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10086551

Gamme de prix
0,2199 € - 0,0932 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 20.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10086599

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 12.7 mm 46.0 mm PELD - PIR Rouge

10069882

Gamme de prix
0,4911 € - 0,208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 63.3 mm 30.7 mm PEBD Naturel

10154007


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    2 1/2"
  • Type
    1
Cape à collerette 18.5 mm 15.9 mm PEBD Naturel

10154014


Niveaux de stock
44100 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/4"
  • Type
    1