Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6657 € - 1,63 € | 120 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,47 € | 150 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,264 € - 15,7883 € | 93 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,8078 € - 4,0374 € | 100 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,9521 € | 349 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,4247 € - 3,3444 € | 15 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,7432 € - 1,1238 € | 800 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,3284 € | 2250 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1,3156 € - 1,9886 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,0689 € - 1,618 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 1,2324 € - 1,868 € | 210 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 1,8078 € | 240 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4619 € - 1,1479 € | 11200 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 100 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 1,98 € - 3,004 € | 315 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,2027 € | 2400 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8422 € - 1,2745 € | 100 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,6256 € - 3,5855 € | 30 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,4278 € | 24750 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,3223 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer