Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.
Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.
Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | With Strap | Couleur | Matière | D | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,082 € - 0,1302 € | 83174 En stock |
|
Jaune
|
PEBD
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
0,0677 € - 0,1049 € | 18544 En stock |
|
Rouge
|
PEBD
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
||
0,082 € - 0,1302 € | 119500 En stock |
|
Rouge
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,0258 € - 0,0402 € | 99 En stock |
|
Noir
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0216 € - 0,0336 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,027 € - 0,042 € | 97 En stock |
|
Noir
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,0226 € - 0,0352 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer