Menu  Rechercher

Cape pour piquet de clôtures

En stock

Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
2,0283 € - 3,1552 € 850 En stock
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
1,9134 € - 2,9764 € 100 En stock
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
1,7105 € - 2,6608 € 400 En stock
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
1,555 € - 2,419 € 450 En stock
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
1,9193 € - 2,9856 € 1260 En stock
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Cape pour piquet de clôtures 68.0 mm 20.0 mm PEBD Blanc

10100929

Gamme de prix
3,1552 € - 2,0283 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Cape pour piquet de clôtures 130.0 mm 29.2 mm PEBD Blanc

10100943

Gamme de prix
2,9764 € - 1,9134 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Cape pour piquet de clôtures 55.0 mm 20.0 mm PEBD Blanc

10100905

Gamme de prix
2,6608 € - 1,7105 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Cape pour piquet de clôtures 65.0 mm 22.0 mm PEBD Blanc

10100912

Gamme de prix
2,419 € - 1,555 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Cape pour piquet de clôtures 84.3 mm 25.0 mm PEBD Blanc

10100936

Gamme de prix
2,9856 € - 1,9193 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité