Menu  Rechercher

Cape torique TX40 16.2 mm 2.6 mm PEBD Blanc

Ce cache-vis se fixe fermement dans le dessus de vis Torx. Il recouvre la tête de vis de façon nette et protège de la pénétration de poussière et de saletés. Fabriqué en PEBD blanc.
Référence Essentra :

10216606

Référence du fabricant:

158001516403

29000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1006 €
1000 + 0,072 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

50,30 €

500 x 0,1006 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
N Torx TX40
Couleur Blanc
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter