Menu  Rechercher

Cape SAE Bride en deux pièces 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

Les capes SAE 6000 psi sont conçues pour protéger l’embout à bride SAE. Elles offrent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes ou pompes et disposent d’une plage de températures de fonctionnement de -30 °C à +50 °C. Fabriquées en PEBD rouge.
Référence Essentra :

20592127

Référence du fabricant:

20592127

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1117 €
1000 - 4999 0,0797 €
5000 + 0,0718 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

11,17 €

100 x 0,1117 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 41.3 mm
d 41.3 mm
h 8.7 mm
Type de brides compatibles Split Flange
Code SAE J518-62
Classe de pression nominale (toutes) 6000
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter