Menu  Rechercher

Cape SAE Bride en deux pièces 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

Les capes SAE 6000 psi sont conçues pour protéger l’embout à bride SAE. Elles offrent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes ou pompes et disposent d’une plage de températures de fonctionnement de -30 °C à +50 °C. Fabriquées en PEBD rouge.
Référence Essentra :

20592165

Référence du fabricant:

20592165

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,3211 €
500 - 2499 0,2293 €
2500 + 0,2064 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

16,06 €

50 x 0,3211 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter