Menu  Rechercher

Cape SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 6000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Article de code:

3458000

21749 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,4296 €
250 - 499 1,1569 €
500 - 4999 0,2774 €
5000 + 0,1701 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

60,74 €

25 x 2,4296 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter