Menu  Rechercher

Cape SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 6000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Référence Essentra :

10100387

Référence du fabricant:

3461000

6400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 0,8262 €
200 + 0,3934 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

16,52 €

20 x 0,8262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Le produit 3461000 remplace:

N/A 63.5 mm | 2.5 in PEBD
Référence Essentra : 10448700
Référence du fabricant: 12538

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter