Menu  Rechercher

Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 6000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Référence Essentra :

10100394

Référence du fabricant:

3462000

3651 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,0278 €
100 - 4999 0,4894 €
5000 + 0,3027 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

10,28 €

10 x 1,0278 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 79.4 mm
d 79.4 mm
h 14.0 mm
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Classe de pression nominale (toutes) 6000
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter