Menu  Rechercher

Cape SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 6000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Référence Essentra :

10100400

Référence du fabricant:

3462500

3640 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 3,8369 €
100 + 1,8271 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

38,37 €

10 x 3,8369 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter