Menu  Rechercher

Cape universelle Uniscrew

En stock

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Protège contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Connectée à une rondelle par une charnière qui se replie soigneusement lorsqu’elle est insérée dans la cape.
  • Utilisée dans l’assemblage de meubles, les intérieurs automobiles et les équipements électriques.
Matière: PP Couleur: Noir, Blanc Séries: SR1807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) h1 D Ajouter au panier
0,0515 € - 0,094 € 23280 En stock
Noir
4.4 mm
6. 12
1.0 mm
13.6 mm
0,0515 € - 0,094 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.4 mm
6. 12
1.0 mm
13.6 mm
0,047 € - 0,0987 € 23995 En stock
Blanc
8.3 mm
6. 12
1.8 mm
13.7 mm
0,1288 € - 0,2705 € 38981 En stock
Noir
6.5 mm
10. 12
1.5 mm
17.5 mm
0,1036 € - 0,1868 € 49905 En stock
Blanc
6.0 mm
10. 12
1.0 mm
17.5 mm
Cape pour vis universelle 13.6 mm 4.4 mm PP Noir

10130001

Gamme de prix
0,094 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
23280 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Taille vis
    6;12
  • Norme de filetage
    Impérial
Cape pour vis universelle 13.6 mm 4.4 mm PP Blanc

10130018

Gamme de prix
0,094 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Taille vis
    6;12
  • Norme de filetage
    Impérial
Cape pour vis universelle 13.7 mm 8.3 mm PP Blanc

10126486

Gamme de prix
0,0987 € - 0,047 €

Niveaux de stock
23995 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Taille vis
    6;12
  • Norme de filetage
    Impérial
Cape pour vis universelle 17.5 mm 6.5 mm PP Noir

10338124

Gamme de prix
0,2705 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
38981 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Taille vis
    10;12
  • Norme de filetage
    Impérial
Cape pour vis universelle 17.5 mm 6.0 mm PP Blanc

10203651

Gamme de prix
0,1868 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
49905 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Taille vis
    10;12
  • Norme de filetage
    Impérial