Menu  Rechercher

Poignée de traction 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à adaptation rapide la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD de couleur naturelle.
Article de code:

040010000003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,091 €
1000 + 0,0653 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

45,50 €

500 x 0,091 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter