Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à adaptation rapide la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD de couleur naturelle.
Article de code:

040034300003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3979 €
500 - 999 0,2818 €
1000 + 0,2169 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

39,79 €

100 x 0,3979 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter