Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD jaune.
Article de code:

10308

4000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,177 €
4000 + 0,0834 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

70,80 €

400 x 0,177 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 1/2-14
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter