Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 26.3 mm PEBD Jaune

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD jaune.
Référence Essentra :

10071816

Référence du fabricant:

10701

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,2191 €
1500 + 0,103 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

32,87 €

150 x 0,2191 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 26.3 mm
h 23.8 mm
Filetage 3/4-14
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages gaz
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter