Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD jaune.
Article de code:

10840

33998 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1262 €
5000 + 0,0585 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

63,10 €

500 x 0,1262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) M14
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter