Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD jaune.
Article de code:

12373

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,1999 €
3000 + 0,0931 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

59,97 €

300 x 0,1999 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 5/8-14
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter