Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

La cape déchirable à desserrage rapide est conçue pour être rapidement adaptée à la pièce et facilement retirée avec sa languette qui déchire la cape en deux moitiés pour une ouverture large, permettant une action rapide. Elle est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Fabrication en PEBD bleu.
Article de code:

18306

3945 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1529 €
5000 + 0,0707 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

76,45 €

500 x 0,1529 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 9⁄16” x 18
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter