Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

La cape déchirable à desserrage rapide est conçue pour être rapidement adaptée à la pièce et facilement retirée avec sa languette qui déchire la cape en deux moitiés pour une ouverture large, permettant une action rapide. Elle est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Fabrication en PEBD bleu.
Référence Essentra :

10092255

Référence du fabricant:

18405

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,7658 €
800 - 7999 0,3576 €
8000 + 0,3393 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

61,26 €

80 x 0,7658 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 42.4 mm
h 21.0 mm
Filetage 111⁄16” x 12
Norme de filetage Filetages JIC
Norme de filetage Filetages UNF
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter