Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable 9.3 mm PEBD Bleu

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages UNF/JIC de 3/8”-24. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD bleu.
Article de code:

TS3A

7439 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
650 - 6499 0,1192 €
6500 - 12999 0,0577 €
13000 + 0,0385 €
Qté par sac standard : 6500

Commande par lots de 650

Prix total :

77,48 €

650 x 0,1192 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 3/8-24
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter