Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages UNF/JIC de 9⁄16”-18. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD de couleur naturelle.
Article de code:

TS6B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
650 - 6999 0,1085 €
7000 + 0,0526 €
Qté par sac standard : 6500

Commande par lots de 650

Prix total :

70,53 €

650 x 0,1085 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 9/16-18
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter