Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable 17.2 mm PEBD Bleu

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages UNF/JIC de 11⁄16”-16. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD bleu.
Référence Essentra :

10177631

Référence du fabricant:

TS7A

3989 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1188 €
5000 + 0,0577 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

59,40 €

500 x 0,1188 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 17.2 mm
h 12.1 mm
Filetage 11/16-16
Norme de filetage Filetages JIC
Norme de filetage Filetages UNF
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter