Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.7 mm PEBD Bleu

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages NPT de 1¼ ”. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD bleu.
Référence Essentra :

10178508

Référence du fabricant:

Y1-1/4A

18815 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
130 - 1299 0,3844 €
1300 + 0,1872 €
Qté par sac standard : 1300

Commande par lots de 130

Prix total :

49,97 €

130 x 0,3844 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 41.7 mm
h 21.3 mm
Filetage 1-1/4
Norme de filetage Filetages NPT
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter