Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.2 mm PEBD Bleu

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages NPT de 1”. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD bleu.
Article de code:

Y1A

74278 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,2199 €
2000 + 0,1068 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

43,98 €

200 x 0,2199 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 1
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter