Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.2 mm PEBD Bleu

La cape à languette déchirable est idéale pour les extrémités de câbles dans les applications telles que les circuits électriques. Elle couvre les filetages NPT de 3/4”. Sa languette déchirable à pousser la rend facile à installer et à retirer et en fait une option polyvalente pour de nombreux secteurs. Fabrication en PEBD bleu.
Référence Essentra :

10178560

Référence du fabricant:

Y3/4A

90505 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,1404 €
4000 + 0,068 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

56,16 €

400 x 0,1404 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 26.2 mm
h 16.0 mm
Filetage 3/4
Norme de filetage Filetages NPT
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Bleu
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter