Menu  Rechercher

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

En stock

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
ID Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
IH Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID IH Ajouter au panier
0,5012 € - 1,0556 € 316 En stock
13.5 mm
25.0 mm
0,9039 € - 1,916 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
50.0 mm
0,3984 € - 0,8427 € 12601 En stock
11.0 mm
25.0 mm
0,7659 € - 1,6174 € 750 En stock
20.0 mm
40.0 mm
0,6505 € - 1,4636 € 2 En stock
16.5 mm
30.0 mm
Capes à languette 13.5 mm 25.0 mm PVC flexible Jaune

10015858

Gamme de prix
1,0556 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
316 En stock
Caractéristiques
  • ID
    13.5 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Matière
    PVC flexible
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 24.0 mm 50.0 mm PVC flexible Jaune

10015889

Gamme de prix
1,916 € - 0,9039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    24.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Matière
    PVC flexible
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 11.0 mm 25.0 mm PVC flexible Jaune

10015841

Gamme de prix
0,8427 € - 0,3984 €

Niveaux de stock
12601 En stock
Caractéristiques
  • ID
    11.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Matière
    PVC flexible
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 20.0 mm 40.0 mm PVC flexible Jaune

10015872

Gamme de prix
1,6174 € - 0,7659 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Matière
    PVC flexible
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 16.5 mm 30.0 mm PVC flexible Jaune

10015865

Gamme de prix
1,4636 € - 0,6505 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • ID
    16.5 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Matière
    PVC flexible
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790