Menu  Rechercher

Capes à languette 5.3 mm 13.0 mm PVC Noir

Cape à languette fabriquée en PVC noir, dont la conception intégrale rend la languette facile à appliquer et à retirer. Elle protège les applications des contaminations et déversements. Utilisée dans les applications industrielles ou de stockage.
Référence Essentra :

10360682

Référence du fabricant:

205204069907

792 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 0,4871 €
100 - 499 0,3477 €
500 + 0,2675 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

24,36 €

50 x 0,4871 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 5.3 mm
Température maximum 200 °C
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter